MAX8808Y
1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成了调整管FET和热调节电路
产品详情
- 单机、1节Li+电池线性充电器
- 无需外部FET、反向阻塞二极管或电流检测电阻
- 可编程快充电流(最大电流为1A)
- 专有的可编程管芯温度控制(+115°C)
- +4.25V至+15V输入电压范围,提供+7V以上的OVP
- 充电电流监测,用于电量计量
- 500mA时,压差300mV
- 输入电源检测输出(/ACOK)和充电使能输入(/EN或EN)
- 软启动限制浪涌电流
- 充电状态指示(/CHG),用于LED或微处理器(µP)接口
- 微型、2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,高度仅0.8mm (最大值)
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z是智能型单片恒流/恒压(CCCV)、可温度控制的线性充电器,专为1节锂离子(Li+)电池充电设计。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z集成了电流检测电路、MOS调整管和温度调节电路,无需反向阻塞肖特基二极管,为手持设备提供最简单的小尺寸充电解决方案。
MAX8808X具有单机充电功能,自动控制从预充、快充、浮充及充满指示的充电过程。没有电池时,MAX8808Y和MAX8808Z省去预充检测,启动负载。专有的温度监视电路限制了快充过程或高温环境下充电的管芯温度,能够在不损坏IC的前提下提供最大充电电流。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z通过外部电阻提供可调节的快充电流,增强了设计灵活性。其它性能包括:电池充电状态指示(/CHG)、低电平有效控制输入(/EN) (MAX8808X和MAX8808Z,MAX8808Y为高电平有效控制输入),以及低电平有效的输入电源检测输出(/ACOK)。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z采用+4.25V至+15V电源供电,但在输入电压超过+7V时终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏器件。MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的8引脚、热增强型2mm x 2mm TDFN封装,高度仅为0.8mm (最大值)。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- 智能电话与PDA
- USB应用
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8808y的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论