MAX8804W

高压、USB/AC适配器双输入充电器,2mm x 3mm TDFN封装

业内尺寸最小的双输入、Li+电池充电器,可承受30V直流电压,温度调节功能保证安全、高速充电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的单节锂电池充电器
  • 双输入:30V AC适配器/16V USB
  • 无需外部FET、反向阻塞二极管或电流检测电阻
  • 自动USB/AC适配器输入选择
  • 简便的编程快充电流和涓流门限
  • 专利的管芯温度调节控制
  • ±5%快速充电电流限制精度
  • 电池包检测输入(MAX8804V/MAX8804W)
  • 输入电源检测和充电器状态输出
  • 无预充电(MAX8804Y)
  • 纤小的2mm x 3mm、热增强型TDFN封装
  • USB充电
MAX8804W
高压、USB/AC适配器双输入充电器,2mm x 3mm TDFN封装
MAX8804、MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y、MAX8804Z:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 4
MAX1898 量产 线性充电器,用于单节Li+电池
MAX1501 量产 高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用
MAX1508 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET、热调节和ACOK,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1507 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET和热调节,3mm x 3mm TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8804ZEVKIT

MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y和MAX8804Z评估板

特性和优点

  • 可对单节锂离子电池进行完全充电
  • 双输入,30V交流适配器/16V USB
  • 无需外部FET、反向保护二极管或检流电阻
  • USB/交流适配器输入自动选择
  • 很容易设置快速充电电流和浮充门限
  • 专有的管芯温度调节控制
  • 快速限流,精度为±5%
  • 电池组检测输入(MAX8804V/MAX8804W)
  • 电源就绪及充电状态输出
  • 没有预充过程(MAX8804Y)
  • 薄型2mm x 3mm热增强TDFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8804Z评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,可用来演示用于单节锂离子(Li+)电池充电的高集成度线性充电器MAX8804Z的功能。评估板可为单节锂离子电池充电至4.2V。评估板可接受4.15V至30V的直流电源电压或4.15V至16V的USB输入电压,但当任意一个输入电压大于7.5V时将禁止充电,以防不合格的输入电源或故障电源连接到输入到。评估板带有简单的单线SET输入,允许用户启用/禁止充电器或设置充电电流及浮充门限。评估板的3个LED用来指示电流就绪、USB电源状态及充电状态。MAX8804Z评估板也可以评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,如需评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,请在定购评估板时申请免费样品。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • 其它手持设备
  • 便携式媒体播放器

MAX8804ZEVKIT
MAX8804V、MAX8804W、MAX8804Y和MAX8804Z评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8804W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览