MAX8804V
高压、USB/AC适配器双输入充电器,2mm x 3mm TDFN封装
业内尺寸最小的双输入、Li+电池充电器,可承受30V直流电压,温度调节功能保证安全、高速充电
产品详情
- 完整的单节锂电池充电器
- 双输入:30V AC适配器/16V USB
- 无需外部FET、反向阻塞二极管或电流检测电阻
- 自动USB/AC适配器输入选择
- 简便的编程快充电流和涓流门限
- 专利的管芯温度调节控制
- ±5%快速充电电流限制精度
- 电池包检测输入(MAX8804V/MAX8804W)
- 输入电源检测和充电器状态输出
- 无预充电(MAX8804Y)
- 纤小的2mm x 3mm、热增强型TDFN封装
- USB充电
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z智能、双输入、单片、恒流恒压(CCCV)、带温度调节的线性充电器设计用于对单节锂(Li+)电池进行充电。器件集成电流检测电路、MOS调整管、温度调节电路和过压保护(OVP),并省去了反向阻塞肖特基二极管,为手持设备提供简单小巧的充电解决方案。
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Z为一款独立充电器,能控制从预充状态到快速充电、涓流及充满指示等充电次序。MAX8804Y可省去预充检测,在无电池时启动负载。专利的温度监视电路可限制快充过程中或曝露在高温环境时的管芯温度,能在不损坏IC的前提下提供最大充电电流。
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z通过提供简易的单线接口(SET输入)调整DC/USB快充电流,可获得最大的设计灵活性。充电器自动选择USB或者AC适配器输入电源。AC适配器充电电流可通过串行接口在400mA至700mA范围内以50mA的步长进行调整,USB充电电流可通过同一接口设置为95mA、380mA或475mA。其他特性包括:MAX8804Y/MAX8804Z带有低有效电池充电状态指示(/CHG)、低有效电源就绪指示(/POK)、低有效USB输入检测输出(/USBPWR);MAX8804V/MAX8805W带有电池包检测(DETBAT)。
MAX8804V具有120mA、140mA、180mA以及200mA /CHG满充门限设置,而MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z则分别具有70mA、80mA、90mA以及100mA的门限。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z可接受4.15V至30V DC电源电压或4.15V至16V USB输入供电,但在输入电压超过7.5V时终止充电,以便在不合格或有故障的输入电源时提供保护。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),提供紧凑的8引脚、热增强型2mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机
- MP3播放器
- 其它手持设备
- 便携式媒体播放器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8804V的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论