MAX8794
量产低电压、DDR线性稳压器
低成本、低电压DDR线性稳压器,可源出、吸入3A峰值电流(典型值),内置n沟道MOSFET
- 产品模型
- 4
产品详情
- 内置功率MOSFET,具有限流(3A典型值)功能
- 快速负载瞬态响应
- 外部基准输入,带基准输出缓冲器
- 1.1V至3.6V电源输入
- ±15mV (最大值)负载调节误差
- 热故障保护
- 关断输入
- 具有2ms (典型值)延时的电源就绪窗比较器
- 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
- 陶瓷或聚合物输出电容
MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输入(VIN = 1.1V至3.6V)可以提供精确的0.5V至1.5V输出。MAX8794使用独立的3.3V偏置电源为控制电路供电,并驱动内部n沟道MOSFET。
MAX8794具有限流及过热保护功能,避免损坏线性稳压器。此外,MAX8794能够产生电源就绪(PGOOD)信号,指示线性稳压器是否处于稳压状态。启动时,PGOOD在输出稳定2ms (典型值)之前保持低电平。内部软启动限制了输入浪涌电流。
MAX8794为需要跟踪输入基准的有源DDR端接总线供电。MAX8794还可用于需要动态调节输出电压的低功耗芯片组和图形处理器内核中。MAX8794采用10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装。
应用
- 有源端接总线
- 芯片组/RAM供电,电压可低至0.5V
- DDR存储器端接
- 图形处理器核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8794ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8794的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论