MAX8765A

低成本、多种化学类型电池充电器

低成本、高度集成的多化学类型电池充电控制IC,简化精确、高效充电器的设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过内部基准实现±0.5%输出电压精度(MAX8765A为±0.4%,仅适用于2、3节)
  • 输入限流精确度为±4%
  • 充电电流精确度为±5%
  • 模拟输入控制充电电流和充电电压
  • 监视输出有
    • AC适配器电流
    • 充电电流
    • AC适配器是否接通
  • 电池电压设置点高达17.6V
  • 最大输入电压为28V
  • 效率高于95%
  • 关断控制输入
  • 可对任何化学性质的电池充电
    • Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
MAX8765A
低成本、多种化学类型电池充电器
MAX1908、MAX8724、MAX8765:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1535 高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
开关电池充电器 3
MAX1909 量产 多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
MAX1772 量产 低成本、多种化学类型电池充电器电路
MAX1645B 量产 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8724EVKIT

MAX8724评估板

特性和优点

  • 输入电流限制
  • 使用内部基准,实现±0.5%的电池电压设定点精度
  • 模拟输入控制充电电流和电池电压设定点
  • 监视输出
    AC输入源的供出电流
    充电电流
    AC适配器是否在场
  • 高达17.6V的电池电压设定点
  • +8V至+25V输入电压
  • 3A电池充电电流
  • 可给任何化学类型电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8724评估板(EV kit)是精确和高效的多种化学类型电池充电器。它采用模拟输入控制充电电压和电流。本评估板能够以高达3A的电流为2至4节串联锂电池(Li+)充电。带有同步整流的buck拓扑结构能够实现高效率。本评估板提供可用于监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否在场的输出。

    应用

    • 手持式终端
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • 个人数字助理(PDA)

    MAX8724EVKIT
    MAX8724评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8765A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览