MAX1895
高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
Viewing:
产品详情
- 同步谐振频率
- 优异的振幅因子延长灯管寿命
- 保证最强的开启能力
- 高发光效率
- 宽亮度调节范围(3种调节方式)
- 灯管电流调节:大于3:1
- 数字PWM (DPWM):大于10:1
- 综合调节:大于30:1
- 输入电压前馈补偿
- 宽输入电压范围(4.6V至28V)
- 限制变压器次级线圈电压以减小变压器的压力
- 2秒超时灯管损坏保护
- 短路及其他单点故障保护
- 可同步DPWM频率
- 双模亮度控制接口
- SMBus串行接口(仅MAX1895)
- 模拟接口(MAX1895/MAX1995)
- 高精度模拟接口
- 独立的100%亮度电压基准引脚(CRFSDA)
- 独立的最小灯管电流设置点引脚(MINDAC)
- 小尺寸28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
MAX1895/MAX1995集成控制器采用同步全桥逆变器结构,用于驱动冷阴极荧光灯管(CCFL)。同步驱动结构在整个输入范围内提供近似正弦的驱动波形,最大限度地延长了CCFL的寿命。MAX1895/MAX1995工作在较宽的输入电压范围,具有较高的效率和更宽的亮度调节范围。
MAX1895/MAX1995的安全功能包括:限制变压器次级线圈的电压、提供灯管损坏和短路故障等单点故障保护。
MAX1895/MAX1995可以采用三种方式调节CCFL的亮度:线性控制灯管电流,数字脉宽调制(DPWM)调节灯管电流或同时采用两种方法以获得最宽的亮度调节范围(大于30:1)。CCFL的亮度可以通过模拟电压(MAX1895和MAX1995)或通过兼容于2线SMBus™的接口(仅MAX1895)进行控制。
MAX1895/MAX1995直接驱动全桥逆变器的4个外部N沟道功率MOSFET,内置5.3V线性稳压器为MOSFET驱动器供电、同步DPWM振荡器和大多数内部电路。MAX1895/MAX1995采用节省空间的28引脚薄型QFN封装,可以工作在-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 汽车导航显示器
- LCD监视器
- 笔记本电脑
- 销售终端机(POS)
- 便携式显示器电子产品
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1895的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论