MAX8731A

量产

SMBus Level 2电池充电器,提供远端检测

低成本、SMBus充电器,集成双n沟道FET驱动器,可提供高达8A的充电电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.5%的电池电压检测精度
  • 3%的输入限流精度
  • 3%的充电电流精度
  • SMBus 2线串行接口
  • 逐周期电流限制
    • 电池短路保护
    • 快速响应脉冲充电
    • 快速响应系统负载瞬态
  • 两路远端检测输入
  • 监视器输出
    • 适配器电流(精度4%)
    • AC适配器检测
  • 11位充电电压分辨率
  • 6位充电电流/输入电流分辨率
  • 8A (最大值)电池充电电流
  • 11A (最大值)输入电流
  • +8V至+26V输入电压范围
  • 可对Li+、NiMH和NiCd化学类型的电池充电
MAX8731A
SMBus Level 2电池充电器,提供远端检测
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8731AEVKIT

MAX8731A评估板/评估系统

特性和优点

  • 0.5%电池电压检测精度
  • 3%输入限流精度
  • 3%充电电流精度
  • 充电电流可达8A
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 可为Li+、NiCd和NiMH电池充电
  • 逐周期限流
  • SMBus兼容2线串行接口
  • Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8731A评估板(EV kit)是高效率、多化学类型电池充电器。评估板使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入电流限制。

MAX8731A评估板能够以高达8A的电流对1、2、3或4节串联Li+电池充电。MAX8731A评估系统(EV system)包含一块MAX8731A评估板和Maxim SMBUSMON2电路板。MAX8731A评估板包含Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面。

应用

  • 医疗设备
  • 笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

MAX8731AEVKIT
MAX8731A评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8731A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览