MAX8704

最后购买期限

具有功率限制的大电流、低电压线性稳压器,外置MOSFET

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、大电流线性稳压器
  • 外部MOSFET保护
    MOSFET功率限制
    50mV (典型值)电流门限
    过热限制
  • 1.0V至5.5V输入电源电压
  • 1.2V或1.5V预设或可调输出电压
  • 电源就绪(PGOOD)漏极开路输出,带有3ms启动延时
  • 可编程软启动
  • 具有输出放电的关断功能
  • MAX8704
    具有功率限制的大电流、低电压线性稳压器,外置MOSFET
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8704的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览