MAX8678

白光LED电荷泵,带有1.1W音频放大器

业内首款LED电荷泵,集成音频放大器,可节省50%的PCB空间,具有最高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效白光LED电荷泵
    • 各LED独立的自适应供电
    • 4路低压差LED电流调节器
    • 24mA至0.1mA亮度范围
    • 单线、串行脉冲亮度控制接口
    • 1% (典型值)精度
    • 低静态电流:140µA
  • 立体声AB类音频放大器
    • 1.1W RMS单声道BTL输出(8Ω,VIN = 5V)
    • 1kHz时THD+N低至0.004%
    • 1kHz时PSRR高达90dB
    • 全差分输入
    • -9dB至18dB增益调整,步长为3dB
    • 集成抑制咔嗒/噼噗声电路
    • 低静态电流
  • 软启动限制浪涌电流
  • 过热关断,开路和短路保护
  • 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8678
白光LED电荷泵,带有1.1W音频放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1578 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
升压型 LED 驱动器 5
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8678的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览