MAX8663

量产

用于单节Li+电池供电设备的电源管理IC

7路输出集成PMIC,包括充电器,具有智能管理控制,允许系统工作在电池供电或无电池供电条件下

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2个95%效率的1MHz buck稳压器
    • 主稳压器:0.98V至VIN,1200mA电流能力
    • 内核稳压器:0.98V至VIN,900mA电流能力
  • 1MHz boost WLED驱动器
    • 可提供30mA (最大)驱动多达7个白光LED
    • PWM和模拟亮度控制
  • 四路低压差线性稳压器
    • 1.7V至5.5V输入范围
    • 15µA静态电流
  • 单节锂电池充电器
    • 适配器或USB输入
    • 热过载保护
  • 智能电源选择器(SPS)
    • AC适配器/USB或电池电源
    • 充电电流与系统负载电流分配
MAX8663
用于单节Li+电池供电设备的电源管理IC
MAX8662、MAX8663:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8662EVKIT

MAX8662评估板

特性和优点

  • 2个95%效率的1MHz同步整流降压型开关稳压器
  • 1MHz升压型WLED驱动器
  • 四路带有跳线可选输出电压的低压差线性稳压器
  • 单节Li+充电器
  • 智能电源选择器(SPS)
  • 电源就绪、充电器状态和超时故障指示器
  • LED模拟亮度和PWM亮度控制
  • 48引脚、6mm x 6mm x 0.8mm薄型QFN IC封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8662评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估电源管理IC MAX8662。MAX8662集成2路同步整流降压稳压器、一路驱动2至7个白光LED (WLED)的升压稳压器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。

应用

  • 3G智能蜂窝电话
  • 其它手持设备
  • PDA、便携式媒体播放器(PMP)
  • 便携式GPS导航设备(PND)

MAX8663EVKIT

MAX8663评估板

特性和优点

  • 2路高效率、1MHz同步整流降压调节器
  • 四路可由跳线选择输出电压的低压差线性稳压器
  • 单节Li+/锂聚合物充电器
  • 智能电源选择器(SPS)
  • 电源就绪、充电器状态指示和超时故障指示器
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8663评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估电源管理IC MAX8663。MAX8663集成2路同步整流降压调节器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)/锂聚合物电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (智能电源选择器,SPS)可在外部供电电源(交流适配器、汽车适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全地分配供电。

应用

  • 3G智能蜂窝电话
  • 其它手持设备
  • PDA、便携式媒体播放器(PMP)
  • 便携式GPS导航设备(PND)

MAX8662EVKIT
MAX8662评估板
MAX8663EVKIT
MAX8663评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8663的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览