MAX8662
最后购买期限用于单节Li+电池供电设备的电源管理IC
7路输出集成PMIC,包括充电器,具有智能管理控制,允许系统工作在电池供电或无电池供电条件下
- 产品模型
- 3
产品详情
- 2个95%效率的1MHz buck稳压器
- 主稳压器:0.98V至VIN,1200mA电流能力
- 内核稳压器:0.98V至VIN,900mA电流能力
- 1MHz boost WLED驱动器
- 可提供30mA (最大)驱动多达7个白光LED
- PWM和模拟亮度控制
- 四路低压差线性稳压器
- 1.7V至5.5V输入范围
- 15µA静态电流
- 单节锂电池充电器
- 适配器或USB输入
- 热过载保护
- 智能电源选择器(SPS)
- AC适配器/USB或电池电源
- 充电电流与系统负载电流分配
MAX8662/MAX8663电源管理IC (PMIC)是高效、紧凑的器件,适用于智能移动电话、PDA、因特网应用以及其他便携式设备。器件集成了2路同步buck稳压器、一路可驱动2至7个白光LED的boost稳压器、4路低压差线性稳压器(LDO)和一个用于单节电锂离子(Li+)电池的线性充电器。
Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。当系统负载峰值超过外部电源供给能力时,由电池提供额外的电流。当系统负载需求减小时,外部电源多余的能量可为电池充电。过热限制电路限制电池充电速度和外部电源电流以防止过热。PMIC还允许系统在无电池或电池无电的情况下工作。
MAX8662提供6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,MAX8663无LED驱动,提供5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
应用
- 3G智能蜂窝电话
- 其它手持设备
- PDA、便携式媒体播放器(PMP)
- 便携式GPS导航设备(PND)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8662ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX8662ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX8662ETM+TGH7 | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8662ETM+ | 最后购买期限 | |
MAX8662ETM+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论