MAX8645X
1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装
Viewing:
产品详情
- 驱动多达8个LED
- 30mA/LED的驱动电流,用于背光
- 400mA的总驱动电流,用于闪光灯
- 两个内置低噪声200mA LDO
- 在Li+电池放电电压范围内,保持94%的最大效率/85%的平均效率(PLED/PBATT)
- LED电流匹配度:0.2% (典型值)
- 自适应1倍/1.5倍/2倍模式切换
- 单线、串行脉冲接口用于亮度控制(32级)
- 2位逻辑(3电平)
- 过热TA降额保护功能
- 低输入纹波和低EMI
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 软启动、过压以及热关断保护
- 28引脚、TQFN、4mm x 4mm封装
MAX8645X/MAX8645Y电荷泵能恒流驱动多达8个白色LED,以获得均匀的亮度。主LED (M1–M6)驱动电流高达30mA每LED,可用于背光。闪光灯LED (F1和F2)是单独控制的,并能为每个LED提供高达200mA驱动电流(或总共400mA电流)。两个片上200mA LDO可为照相机模块供电。两个LDO的输出电压可通过引脚编程,以满足不同照相机模块的要求。MAX8645X和MAX8645Y仅LDO输出电压不同。通过使用自适应1倍/1.5倍/2倍电荷泵模式和超低压差电流调整器,MAX8645X/MAX8645Y能够在单节锂电池的电压范围内实现高效率。1MHz固定开关频率允许采用纤小的外部元件,经过优化的稳压方案可确保低EMI和低输入纹波。
MAX8645X/MAX8645Y提供28引脚薄型TQFN、4mm x 4mm无铅封装(最大高度为0.8mm)。
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
MAX8631X | 1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装 | |
MAX8645Y | 1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装 |
MAX8631Y | 1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装 | |
升压型 LED 驱动器 4 | ||
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 3 | ||
MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8645X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论