MAX8630X
125mA 1倍/1.5倍电荷泵,可驱动5支白光LED,3mm x 3mm TDFN封装
提供温度降额、1% LED电流精度、85%效率,3mm x 3mm TDFN微小封装,简洁的控制接口
产品详情
- 在Li+电池有效供电电压范围内,效率为93% (最高)/85% (平均) (PLED/PBATT)
- 1% LED电流精度
- 总驱动电流达125mA
- 自适应1倍/1.5倍模式切换
- 单线、串行脉冲调节亮度(MAX8630X)
- 主屏和子屏具有独立的开/关/亮度调节
- 线性调节等级――满幅、31/32、30/32、... 1/32
- 直接PWM亮度调节(MAX8630W)
- 15mA、18mA、20mA和25mA满量程版本
- 0.1µA低关断电流
- 软启动消除浪涌电流
- 输出过压保护
- 过热降额功能保护LED功能
- 14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX8630W/MAX8630X电荷泵能以总计125mA的恒定电流驱动多达5个白光LED。利用自适应1倍/1.5倍电荷泵和超低压差电流调节器,可在单节Li+电池的有效电压范围内获得较高的效率。1MHz固定开关频率允许选用纤小的外部元件。经过优化的稳压方法保证低EMI和低输入纹波。当环境温度过高时,内置降额功能可以防止LED过热。
MAX8630W/MAX8630X的满量程LED电流由工厂微调为15mA、18mA、20mA和25mA。MAX8630X使用两个使能输入(ENM用于3个主屏LED,ENS用于2个子屏LED)进行简单的开/关控制和32个线性等级的单线、串行脉冲亮度调节。MAX8630W直接使用一路PWM输入(PWM)控制所有5个LED的电流,其直流电流与PWM占空比成正比。如果ENM和ENS (或PWM)保持低电平的时间超过4ms,MAX8630_将进入关断模式。MAX8630W/MAX8630X提供14引脚、3mm x 3mm、TQFN封装(最大高度0.8mm)。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- 显示器背光(可驱动多达5只LED)
- 主屏(3 LED) + 次屏(2 LED)显示器
- PDA、数码相机和便携式摄像机
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1578 | 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
升压型 LED 驱动器 5 | ||
MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 3 | ||
MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8630X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论