MAX8564
量产±1%、超低输出电压、双路或三路线性n-FET控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- MAX8563:3输出
- MAX8564/MAX8564A:2输出
- ±1%的反馈调节
- 低至0.5V的可调节输出电压
- 允许使用陶瓷输出电容
- 可采用5V或12V电源的宽电源电压范围
- 单独的开启控制和POK信号实现顺序上电
- 避免软短路故障的过载保护
- 欠压短路保护
- 驱动n沟道MOSFET
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出双路和三路LDO控制器可以在主板、台式笔记本电脑、笔记本电脑和其他应用中实现灵活、低成本的负载点电压转换。
这两款器件都带有±1%精度的0.5V基准源,对输出电压提供精密的调节。MAX8563有三路n沟道MOSFET控制器输出,MAX8564/MAX8564A有两路控制器输出。
VDD = 12V时,每一个控制器输出都在0.5V至3.3V之间可调,VDD = 5V时,调节范围是0.5V至1.8V。每路输出可独立开启,并在输出达到设置电压的94%时产生POK信号。每个输出具有保护电路,当电压跌落到设置电压的80%,而且时间超过50µs时,欠压比较器将禁止输出,避免软短路故障。对于短路情况,如果输出值下降至低于设置电压的60%调节器将被立即关闭。
MAX8563采用16引脚QSOP封装,MAX8564/MAX8586A采用10引脚µMAX®封装。
应用
- 台式笔记本与笔记本电脑
- 双路/三路电源
- 图形卡
- 低电压DSP、µP及微控制器电源
- 主板
- 超低压差稳压器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8564AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX8564AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX8564EUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8564的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论