MAX843

量产

低噪声、稳压型、-2V GaAsFET偏置电源

可使用小电容工作,低至0.22µF

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4mA时提供-2V固定输出或-0.5V至-9.4V可调输出(MAX840)
  • 输入电压范围:2.5V至10V
  • 使用小型电容(低至0.22µF)工作
  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 电荷泵开关频率:
    • 正常工作时为100kHz
    • 关断模式下为20kHz (MAX844)
  • 整个温度范围内的最大逻辑电平关断电流为1µA(MAX840/MAX843)
  • 小型8引脚SO封装
MAX843
低噪声、稳压型、-2V GaAsFET偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX844EVKIT

MAX840、MAX843、MAX844评估板

特性和优点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至10V
  • 使用0.22µF电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 表贴技术

产品详情

MAX840/MAX843/MAX844 IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这些器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX840评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板发货时安装了MAX840,但可以替换为MAX843或MAX844。预留了安装两个额外电阻的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 连续可调的GaAsFET偏置
  • GaAsFET功率放大器模块
  • LCD偏置对比度控制
  • 个人通信装置、PDA
  • 稳定的负电源
  • 无线数据记录仪

MAX843EVKIT

MAX840、MAX843、MAX844评估板

特性和优点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至10V
  • 使用0.22µF电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 表贴技术

产品详情

MAX840/MAX843/MAX844 IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这些器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX840评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板发货时安装了MAX840,但可以替换为MAX843或MAX844。预留了安装两个额外电阻的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 连续可调的GaAsFET偏置
  • GaAsFET功率放大器模块
  • LCD偏置对比度控制
  • 个人通信装置、PDA
  • 稳定的负电源
  • 无线数据记录仪

MAX840EVKIT

MAX840、MAX843、MAX844评估板

特性和优点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至10V
  • 使用0.22µF电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 表贴技术

产品详情

MAX840/MAX843/MAX844 IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这些器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX840评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板发货时安装了MAX840,但可以替换为MAX843或MAX844。预留了安装两个额外电阻的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 连续可调的GaAsFET偏置
  • GaAsFET功率放大器模块
  • LCD偏置对比度控制
  • 个人通信装置、PDA
  • 稳定的负电源
  • 无线数据记录仪

MAX844EVKIT
MAX840、MAX843、MAX844评估板
MAX843EVKIT
MAX840、MAX843、MAX844评估板
MAX840EVKIT
MAX840、MAX843、MAX844评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览