MAX840
量产低噪声、稳压型、-2V GaAsFET偏置电源
可使用小电容工作,低至0.22µF
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4mA时提供-2V固定输出或-0.5V至-9.4V可调输出(MAX840)
- 输入电压范围:2.5V至10V
- 使用小型电容(低至0.22µF)工作
- 输出电压纹波:1mVp-p
- 电荷泵开关频率:
- 正常工作时为100kHz
- 关断模式下为20kHz (MAX844)
- 整个温度范围内的最大逻辑电平关断电流为1µA(MAX840/MAX843)
- 小型8引脚SO封装
MAX840/MAX843/MAX844低噪声、反相电荷泵电源非常适合用于偏置蜂窝电话发射器放大器中的GaAsFET。其工作输入电压低至2.5V。
MAX840提供-2V预设输出和-0.5V至-9.4V可调输出。MAX843/MAX844使用外部正控制电压来设置负输出电压。所有器件的输入电压范围为2.5V至10V,VIN > 2.7V时的输出电流为4mA。这些电路可以使用低至0.22µF的小型电容工作。
内部线性稳压器将MAX840的输出电压纹波降至1mVp-p。对于充分滤波的控制电压(VCTRL),MAX843/MAX844还可实现低于1mVp-p的典型输出纹波。电源电流为750µA,关断时降至1µA以下(MAX840/MAX843)。MAX844的未调节输出在关断时有效,电荷泵开关频率为20kHz。它提供低功耗LCD电源。
应用
- 蜂窝电话
- 连续可调的GaAsFET偏置
- GaAsFET功率放大器模块
- LCD偏置对比度控制
- 个人通信装置、PDA
- 稳定的负电源
- 无线数据记录仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX840ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX840ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX840ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX840ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX840ESA+ | 量产 | |
MAX840ESA+T | 量产 | |
MAX840ISA+ | 量产 | |
MAX840ISA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论