MAX802M

微处理器监控电路

工业标准、功能完备的µP监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Precision Supply Voltage Monitor:
    • 4.65V for MAX690A/MAX802L/MAX805L
    • 4.40V for MAX692A/MAX802M
  • Reset Time Delay: 200ms
  • Watchdog Timer: 1.6s Timeout
  • Battery-Backup Power Switching
  • 200µA Quiescent Supply Current
  • 50nA Quiescent Supply Current in Battery-Backup Mode
  • Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Power-Fail Accuracy Guaranteed to ±2% (MAX802L/M)
  • Guaranteed Active-Low RESET Assertion to VCC = 1V
  • 8-Pin SO and DIP Packages
MAX802M
微处理器监控电路
MAX690A、MAX692A、MAX802L、MAX802M、MAX805L:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池备用IC 7
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX801 量产 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX808 量产 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX817 量产 +5V微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX802M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览