MAX78700

多通道、隔离、高精度ADC

业内唯一一款无需供电的隔离数据转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在较宽动态范围内采用单点校准,即可获得优于0.5%的WH测量精度
    • 高分辨率Δ-Σ ADC
    • 经过工厂校准的电压基准和管芯温度传感器
  • 简化系统架构
    • 无需电源
    • 由主机通过隔离变压器供电
    • 无需数据隔离元件
    • 缩减系统尺寸和材料清单
  • 小型10引脚µMAX®封装
MAX78700
多通道、隔离、高精度ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX78615+PPM 用于多相监测系统的隔离型电能测量处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

Figure 1. The Sonoma subsystem design block diagram.
MAXREFDES14 参考设计

隔离式电能计量子系统参考设计

特性和优点

应用

  • 照明控制系统
  • 商业和工业自动化
  • 可再生能源系统
  • 电动汽车充电系统
  • 智能家居应用

竞争优势

  • 校准和配置参数的片内非易失性存储
  • 使用单个变压器实现完全电流隔离
  • 电路板尺寸小
  • 降低BOM成本

特性

  • 高精度功率测量
  • 高压电流隔离
  • 预设增益/失调参数
  • 具有合适温度系数的板载4mΩ电流检测电阻
  • 具有合适温度系数的板载电压检测电阻分压器,比率为2667:1
  • 通用交流输入电压范围为90至264VAC
  • 用于交流的可插拔端子(最大8A)
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 用于Xilinx® LX9和ZedBoard平台的配置文件
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES14
隔离式电能计量子系统参考设计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX78700的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览