MAX78615+PPM
用于多相监测系统的隔离型电能测量处理器
隔离型电能测量的完备方案大幅缩短客户产品上市时间
Viewing:
产品详情
- 业内最佳的嵌入式算法支持高精度电测量
- 电压、电流和频率
- 有功、无功和视在功率/电能
- 包括峰值电流和谐波含量在内的电能质量测量
- 数字温度补偿
- 可配置的器件提高设计灵活性
- 非易失储存校准和配置参数
- SPI、I²C或UART接口选项
- 可配置I/O引脚,适用于报警信号、地址引脚或用户控制
- 高度集成,支持紧凑设计并减少物料清单
- 小尺寸24引脚TQFN封装
- 内部或外部振荡器定时基准
- 三个远端ADC接口提供高性价比和可靠隔离
- 快速校准程序将制造(系统)成本降至最小
- 数字温度补偿
MAX78615+PPM为隔离型电能测量处理器(EMP)芯片组的一部分,适用于多相电能监测系统。器件设计用于实时监测工业应用中的各种典型三相配置。
器件提供灵活的传感器配置,可多达三片MAX78700或MAX71071,提供多达六路隔离型模拟输入,用于连接电压和电流传感器。来自于传感器的比例电压通过高分辨率Δ-Σ转换器连接至隔离前端。支持的电流传感器包括电阻分流器和电流变压器(CT)。
嵌入式24位测量处理器和固件执行全部必需的计算和数据格式化,向主机准确报告。集成闪存用于储存非易失校准系统和器件配置,MAX78615+PPM可形成完备的自主方案。
MAX78615+PPM设计用于通过UART、SPI或I²C接口连接主处理器,采用24引脚TQFN封装。
应用
- 楼宇自动化系统
- 电网适用器件及智能插座
- 可转换及再生能源系统
- 1、2级EV充电系统
- 多相按表计量
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX78700 | 多通道、隔离、高精度ADC | |
MAX78615+LMU | 用于负载监测单元的隔离电能测量处理器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX78615PPM的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论