MAX77932C

量产

8A双相开关电容转换器

用于2S锂电池的业界超高效率、超低IQ的无电感DC-DC转换器,采用小型7mm2 WLP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8A开关电容转换器
  • 2S至1S电池电压转换(VOUT = VIN/2)
  • 集成电源开关
  • 低IQ:工作时30μA,关断时 4μA
  • 具有可编程电流和超时的软启动
  • 可编程输入过压闭锁
  • 可编程输出过压闭锁
  • 可编程输出过压闭锁
  • 可编程开关频率:0.25MHz至1.5MHz
  • 温度警报和保护
  • 芯片使能输入
  • 电源良好指示器输出
  • 频率抖动
  • 带中断的I2C接口
MAX77932C
8A双相开关电容转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX77932EVKIT

MAX77932C评估套件

特性和优点

  • 8A开关电容转换器
  • 2S至1S电池电压转换
  • 集成电源开关
  • 软启动
  • 可编程保护阈值
  • 温度警报和保护
  • 芯片使能
  • 具有中断功能的I2C接口
  • 板载I2C通信接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77932评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估8A双相开关电容转换器MAX77932C。

MAX77932评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址:www.maximintegrated.com/products/MAX77932C(位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。

 

应用

  • 2S锂离子电池应用
  • Chromebook
  • DSLR和无反相机
  • 移动销售终端(mPOS)设备
  • 便携式游戏机
  • 便携式打印机
  • 移动电源
  • 智能手机直充
  • 智能手机和平板电脑
  • 双向无线电
  • 超级本电脑

MAX77932EVKIT
MAX77932C评估套件

参考电路

MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179 参考设计

Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform

特性和优点

  • Input operating range of 3.5V to 25V
  • Type-C and USB-PD support

    • DRP and Try,Snk state
    • Cable orientation, power role detection
    • Integrated VCONN switch with OCP

  • Autonegotiate for the highest PD power profile (45W) when Sink
  • Autoenable OTG when Source
  • Autoconfigurable battery charger
  • AP control to overwrite PD power profile, OTG limit, USB-PD functions, buck-boost charger configuration, read/write MAX17320 fuel gauge status, configure MAX77932 switched capacitor converter

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 03:17
    Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
MAXREFDES179
Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77932C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览