MAX7304

量产

I²C接口、16端口、电平转换GPIO和LED驱动器,内置ESD保护

16端口GPIO,可配置为PWM控制的LED驱动器,内置ESD保护,有效降低成本

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PORT15–PORT12上提供四个LED驱动器引脚
  • 集成高ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 5V容限、开漏I/O端口能够驱动恒流LED
  • 256步PWM独立LED亮度控制精度
  • 单独LED闪烁速率和通用LED渐亮/渐暗速率范围:256ms到4096ms
  • 用户可配置去抖时间(1ms至32ms)
  • 可配置边沿触发端口中断(低电平有效INT)
  • 工作电源电压范围:1.62V至3.6V
  • GPIO可单独编程为两个逻辑电平
  • 8通道独立可编程电平转换器
  • 支持热插拔
  • 具有可选总线超时的400kbps、5.5V容限I²C串行接口
MAX7304
I²C接口、16端口、电平转换GPIO和LED驱动器,内置ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览