MAX7234
最后购买期限8位、三次复用LCD解码驱动器
Viewing:
产品详情
- MAX7231 drives 8 digits/7 segments; parallel input format; 2 annunciators per digit
- MAX7232 drives 10 digits/7 segments; serial input format; 2 annunciators per digit
- MAX7233 drives 4 alphanumeric characters/18 segments; parallel input format
- MAX7234 drives 5 alphanumeric characters/18 segments; serial input format
- On-chip oscillator
- Direct interface to microprocessors
- Monolithic, Low Power CMOS Design
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
显示驱动器电子器件 1 | ||
ICM7212 | 量产 | 4位显示器解码器/驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7234的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论