MAX7232

最后购买期限

8位、三次复用LCD解码驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MAX7231 drives 8 digits/7 segments; parallel input format; 2 annunciators per digit
  • MAX7232 drives 10 digits/7 segments; serial input format; 2 annunciators per digit
  • MAX7233 drives 4 alphanumeric characters/18 segments; parallel input format
  • MAX7234 drives 5 alphanumeric characters/18 segments; serial input format
  • On-chip oscillator
  • Direct interface to microprocessors
  • Monolithic, Low Power CMOS Design
MAX7232
8位、三次复用LCD解码驱动器
MAX7231、MAX7231C:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
显示驱动器电子器件 1
ICM7212 量产 4位显示器解码器/驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7232的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览