MAX7231
量产8位、三次复用LCD解码驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- MAX7231可驱动8位/7段;并行输入格式;每位数字2个信号器
- MAX7232可驱动10位/7段;串行输入格式;每位数字2个信号器
- MAX7233可驱动4个字母数字字符/18段;并行输入格式
- MAX7234可驱动5个字母数字字符/18段;串行输入格式
- 片内振荡器
- 微处理器直连接口
- 单芯片低功耗CMOS设计
MAX7231/32/33/34系列集成电路是一个完整的三路复用液晶显示器(LCD)驱动器系列。这些器件将微处理器(或数字系统)连接至多路复用数字和字母数字显示器。MAX7231驱动8位数字,接收并行格式的数据。MAX7232驱动10位数字,接收串行格式的数据。两款器件的每个位数都配备两个独立的信号器。MAX7233可驱动4个字母数字18段字符。MAX7234可驱动5个字母数字18段字符。
每个器件包含一个输入缓冲器、数字地址解码电路和掩码编程ROM,可以将6位输入数据解码成64种独立组合(每位数字的输出段)。这将减轻微处理器系统的负担,减小ROM占用的空间,并缩短维护显示器所需的CPU时间。
应用
这些低功耗LCD驱动器非常适合基于微处理器、注重功耗的便携式应用,许多应用还利用信号器驱动功能,支持显示器采用各种布局。
- 便携式仪器
- 工业设备
- 电信
- 医疗设备
- 仪表板
- 机器控制
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7231BFIPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
MAX7231BFIQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MAX7231BFIQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MAX7231CFIPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
显示驱动器电子器件 1 | ||
ICM7212 | 量产 | 4位显示器解码器/驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7231的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论