MAX6947

量产

10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制

小封装、恒流LED驱动器,提供复位功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压2.25V至3.6V
  • 在上电时,I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
  • I/O端口具备7V输入过压保护
  • I/O端口输出类型:额定电压为7V的漏极开路输出,10mA或20mA静态/PWM LED恒流驱动器,或漏极开路型逻辑输出
  • I/O端口支持热插入
  • 每个LED具备独立的8位PWM亮度控制
  • /RST输入清除串行接口并能退出关断(热启动)
  • MAX6946 OSC输入端允许外部PWM时钟输入
  • AD0输入端可为MAX6947选取两种从机地址
  • 从关断中唤醒时自动斜坡上升;进入关断模式时,在斜坡降低之前,保持时间高达4s
  • 关断电流:0.8µA (典型值)
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 纤小的WLP封装(4 x 4网格)
MAX6947
10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 2
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
显示驱动器电子器件 4
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6946EVKIT

MAX6946评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 3路RBG LED和一路白光LED
  • 访问I²C接口信号
  • 访问MAX6946 10 I/O口的连接器
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6946评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,用于演示恒流LED驱动器和数字I/O扩展器MAX6946的性能。评估板包括由MAX6964同时控制的3路RGB LED和1个白光LED。通过替换MAX6946 IC,评估板还可评估MAX6947。

MAX6946评估系统(EV system)包括MAX6946评估板和Maxim接口板(CMAXQUSB)。CMAXQUSB板连接PC的USB端口,允许传送I²C命令至MAX6946评估板。

CMAXQUSB允许PC使用其USB模拟I²C 2线接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件(可以从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载)提供友好的用户界面演示MAX6946的功能。程序为菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形化用户界面(GUI)。欲基于PC对MAX6946进行全面评估,请订购MAX6946EVCMAXQU+。如果您已有CMAXQUSB接口板、或者I²C兼容2线接口系统,请订购MAX6946EVKIT+

应用

  • 蜂窝电话
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示器
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器

MAX6946EVKIT
MAX6946评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览