MAX6931
20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
Viewing:
产品详情
- 5MHz工业标准4线串行接口
- 3V至5.5V逻辑电源范围
- 8V至76V栅极/阳极电源范围
- -11V至0V灯丝偏置电源(仅限于MAX6931)
- 推挽式CMOS高电压输出
- 输出可连续供出40mA,吸入4mA
- 输出可供出75mA重复性脉冲
- 输出可并联提供更高的电流驱动
- 任意输出可以作为栅极驱动或阳极驱动
- BLANK输入简化PWM亮度控制
- 采用28引脚TSSOP封装
- 温度范围-40°C至+125°C
MAX6921/MAX6931是20路输出、76V、真空荧光管(VFD)驱动器,用于连接动态VFD管与VFD控制器,比如MAX6850-MAX6853,或微处理器。MAX6921/MAX6931也能很好地驱动静态VFD管或电信继电器。
数据采用工业标准的4线串行接口(CLOCK、DATA、LOAD、BLANK)输入该器件,兼容于Maxim或工业标准的VFD驱动器。
为了简化显示控制,高有效的BLANK输入可强制所有驱动器输出为低状态,关闭显示,并自动使MAX6921/MAX6931进入关断状态。也可以对BLANK输入直接进行脉冲宽度调制来控制显示亮度。
MAX6921有一个串行数据输出(DOUT),允许任意数量的器件级联在同一串行接口上。
MAX6931具有负电源电压输入(VSS),在很多应用中可以使驱动器输出摆幅呈双极性,以简化灯丝偏置。
MAX6921采用28引脚TSSOP、SO与PLCC封装。MAX6931采用28引脚TSSOP封装。
Maxim还提供12路输出的VFD驱动器(MAX6920)以及32路输出的VFD驱动器(MAX6922/MAX6932)。
应用
- 汽车
- 航空电子
- 游戏机
- 工业控制
- 工业称重
- 仪表
- 安全系统
- 电信
- VFD模块
- 白色家电
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6931的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论