MAX6891
EEPROM可编程、八/六/四路电源排序器/监控电路
产品详情
MAX6889/MAX6890/MAX6891 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监视器可监视多路电压探测器输入和通用逻辑输入,并提供可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。MAX6889具有8路电压探测器输入和10路可编程输出,MAX6890具有6路电压探测器输入和8路可编程输出,而MAX6891具有4路电压探测器输入和5路可编程输出。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
所有电压探测器欠压门限可设。高电压输入IN1以50mV增量监视2.5V至13.2V电压,或以25mV增量监视1.25V至7.625V电压。输入IN2&@8211;IN7以20mV增量监视1V至5.5V电压,或以10mV增量监视0.5V至3.05V电压。高电压输入IN8以50mV增量监视2.5V至15.25V电压,或以25mV增量监视1.25V至7.625V电压。可编程输出级控制电源排序或系统复位/中断。可编程输出选项包括:高电平有效、低电平有效、开漏及弱上拉。可编程时延模块可设置每路输出在解除报警前等待25µs至1600ms。
MAX6889/MAX6890/MAX6891的看门狗定时器进一步增强了灵活性。可编程通过一个或多个可编程输出报警。初始和正常看门狗超时可分别在6.25ms至102.4s之间设置。
SMBus™/I²C兼容的2线串行接口用于与配置EEPROM、配置寄存器及内部512位用户EEPROM通信,并对其编程。
MAX6889/MAX6890/MAX6891可提供5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装,工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX6872 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出 | |
MAX6874 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路 | |
模拟时序控制器 1 | ||
MAX6892 | 量产 | 引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器 |
数字时序控制器 1 | ||
MAX6870 | 量产 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC |
四电源或多电源监控器 1 | ||
MAX6884 | 量产 | EEPROM可编程、六路电源监控电路,带有ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6891的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论