MAX6442
低功耗、单/双电位电平监测器,带有滞回和集成微处理器复位电路
产品详情
MAX6439-MAX6442是超低功耗电池监视器系列产品,集成了微处理器(µP)监控电路。这些电池监视器提供单路或双路低电池电压输出选择,用于指示电池正常(整个系统正常工作)、电池处于低电量状态(适合低功耗系统工作模式)或电池耗尽(禁止系统工作)。这些器件还含有一个独立的µP监控电路,用于监视VCC并产生一路低有效复位输出。利用手动复位功能可通过一个按钮复位µP,无需外部元件。
MAX6439-MAX6442提供几种工厂预置的低电池电压门限组合,非常适合单节锂离子(Li+)电池或多节碱性电池/NiCd/NiMH电池供电系统。当电池电压降低至规定的低压门限时,低电池电压输出向系统发出报警信号。当电压上升到规定的高压门限时,低电池电压输出将持续保持150ms的最小延时周期,在供电电路有效之前或微处理器复位期间确保电压稳定。低压或高压门限为电池供电系统提供滞回,防止输出啁啾。
MAX6439/MAX6440提供工厂预置的电池监视门限,单路输出;MAX6441/MAX6442提供工厂预置的监视门限,两路输出。所有电池监视器具有漏极开路、低电池电压输出。
MAX6439-MAX6442提供七种固定复位门限选择,可监视1.8V至3.3V的系统电压(VCC)。每款器件都提供两种最小复位延时周期:150ms或1200ms。MAX6439/MAX6441提供漏极开路/RESET输出,MAX6440/MAX6442提供推挽式/RESET输出。
MAX6439-MAX6442采用SOT23封装,工作于-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
- 蜂窝电话/无绳电话
- 电子玩具
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式医疗设备
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 7 | ||
MAX6428 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
MAX6429 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
MAX6431 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
MAX6432 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
MAX6435 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
MAX6437 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
MAX6438 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 | |
单电源监控器 3 | ||
MAX6427 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
MAX6433 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
MAX6434 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
双电源监控器 2 | ||
MAX6430 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
MAX6436 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6442的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论