MAX614

双槽、PCMCIA模拟电源控制器

内置VP-P开关,驱动外部VCC切换

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Logic Compatible with Industry-Standard PCMCIA Digital Controllers:
    • Intel 82365SL
    • Intel 82365SL DF
    • Vadem VG-365
    • Vadem VG-465
    • Vadem VG-468
    • Cirrus Logic CL-PD6710
    • Cirrus Logic CL-PD6720
  • 0V/VCC/+12V/High-Impedance VP-P Outputs
  • Internal 1.6Ω VP-P Power Switches
  • 10µA Quiescent Supply Current
  • Break-Before-Make Switching
  • VCC Switch Control
MAX614
双槽、PCMCIA模拟电源控制器
MAX613、MAX614:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PCMCIA开关和驱动器 1
MAX1602 量产 单通道CardBus及PCMCIA VCC/VPP电源开关网络
产品 3
MAX1600 双通道CardBus和PCMCIA VCC VPP电源开关网络
MAX613 双槽、PCMCIA模拟电源控制器
MAX1601 双通道CardBus和PCMCIA电源开关,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览