MAX613
双槽、PCMCIA模拟电源控制器
内置VP-P开关,驱动外部VCC切换
Viewing:
产品详情
- Logic Compatible with Industry-Standard PCMCIA Digital Controllers:
- Intel 82365SL
- Intel 82365SL DF
- Vadem VG-365
- Vadem VG-465
- Vadem VG-468
- Cirrus Logic CL-PD6710
- Cirrus Logic CL-PD6720
- 0V/VCC/+12V/High-Impedance VP-P Outputs
- Internal 1.6Ω VP-P Power Switches
- 10µA Quiescent Supply Current
- Break-Before-Make Switching
- VCC Switch Control
应用
- 条码扫描仪
- 数码相机
- 手持终端
- 笔记本电脑和掌上电脑
- 个人数字助理
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论