MAX6061

量产

高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装电压基准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超小型3引脚SOT23封装
  • 初始精度:±0.2%(最大值)
  • 温度系数:20ppm/°C(最大值)
  • 5mA源电流
  • 2mA吸电流
  • 无需输出电容
  • CLOAD = 0至1µF可稳定运行
  • 静态电源电流:90µA(典型值)
  • 在1mA负载电流下,压差为200mV(最大值)
  • 输出电压选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
  • 13µVp-p噪声(0.1Hz至10Hz,MAX6061)
MAX6061
高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装电压基准
MAX6061、MAX6061A、MAX6061B、MAX6062、MAX6062A、MAX6062B、MAX6063、MAX6063A、MAX6063B、MAX6064、MAX6064A、MAX6064B、MAX6065、MAX6065A、MAX6065B、MAX6066、MAX6066A、MAX6066B、MAX6067、MAX6067A、MAX6067B、MAX6068:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览