MAX6006A

量产

1µA、SOT23封装、高精度并联型电压基准

SOT23电压基准,仅消耗1µA电流!

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低工作电流:确保< 1µA
  • 小型3引脚SOT23封装
  • 初始电压精度:0.2%
  • 温度系数:30ppm/°C(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 工厂调整输出电压:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
  • 宽工作范围:1µA至2mA
  • AEC-Q100(仅限MAX6008AEUR/V+)
MAX6006A
1µA、SOT23封装、高精度并联型电压基准
MAX6006、MAX6007、MAX6008、MAX6009:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 6
MAX6001 量产 低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准
MAX6002 量产 低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准
MAX6003 量产 低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准
MAX6101 量产 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装的电压基准
MAX6102 量产 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装的电压基准
MAX6103 量产 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装的电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6006a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览