MAX5865

量产

超低功耗、高动态性能、40Msps模拟前端

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成的双路8位ADC与双路10位DAC
  • 超低功耗
    • fCLK = 40MHz时75.6mW (收发器模式)
    • fCLK = 22MHz时64mW (收发器模式)
    • 低电流空闲与关断模式
  • 优越的动态性能
    • fIN = 5.5MHz时SINAD为48.4dB (ADC)
    • fOUT = 2.2MHz时SFDR为70dB (DAC)
  • 优越的增益/相位匹配
    • fIN = 5.5MHz时±0.2°相位匹配,±0.05dB增益(ADC)匹配
  • 内部/外部基准选择
  • +1.8V至+3.3V数字输出电压(TTL/CMOS兼容)
  • 为ADC/DAC提供多路复用并行数字输入/输出
  • 微型48引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm)
  • 可提供评估板(请定购MAX5865EVKIT)
MAX5865
超低功耗、高动态性能、40Msps模拟前端
MAX5865:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速通信AFE 3
MAX5863 最后购买期限 超低功耗、宽动态范围、7.5Msps模拟前端
MAX5864 量产 超低功耗、高动态性能、22Msps模拟前端
MAX5866 最后购买期限 超低功耗、高动态性能、60Msps模拟前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5866EVKIT

MAX5863、MAX5864、MAX5865和MAX5866评估套件

特性和优点

  • 快速评估动态性能
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟信号线
  • 单端至全差分模拟输入信号配置
  • 差分到单端输出信号转换电路
  • 交流或直流耦合输入信号配置
  • 用于时钟输入、模拟输入和模拟输出的SMA同轴连接器
  • 板载时钟整形电路
  • 高速PCB设计
  • 装配完成且经过测试
  • Windows兼容软件

产品详情

MAX586x评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估该系列模拟前端(AFE)性能所需的所有元件,这些模拟前端集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)和1.024V内部基准电压。该评估套件接受接收ADC的交流或直流耦合、差分或单端模拟输入,并包含将发射DAC差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。该评估套件包含了根据交流正弦波输入信号产生时钟信号的电路,采用+3.0V模拟电源、+3.0V数字电源和±5V双极性电源供电。

该评估套件中附带的Windows® 7/10兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试MAX5863–MAX5866的可编程特性。

Windows是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。

 

应用

  • 3G无线终端和PDA
  • 固定/移动宽带无线调制器
  • 窄带/宽带CDMA手机

MAX5863EVKIT

MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板

特性和优点

  • 快速动态性能评估
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟信号输入线路
  • 单端至全差分模拟输入信号结构
  • 差分至单端输出信号转换电路
  • AC或DC输入信号耦合结构
  • SMA同轴连接器用于时钟输入、模拟输入和模拟输出
  • 板载时钟整形电路
  • 高速PCB设计
  • 经过完全安装与测试
  • Windows兼容软件

产品详情

MAX5865评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,包含有评估MAX5865 40Msps模拟前端性能所需的全部元件。MAX5865内部集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)以及1.024V内部电压基准。该评估板的接收ADC可接受AC或DC耦合,差分或单端模拟输入,并包括有将发送DAC的差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。还包括从AC正弦波输入信号产生时钟信号的电路。评估板工作于+3.0V模拟电源电压,+3.0V数字电源电压以及±5V双极性电源电压。

评估板带有Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供评估MAX5865功能特性的用户界面。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该GUI用于控制MAX5865的SPI兼容串行接口。

MAX5865评估板可用于评估22Msps MAX5864或7.5Msps MAX5863模拟前端(需要替换芯片)。

应用

  • 3G无线终端与PDA
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机

MAX5864EVKIT

MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板

特性和优点

  • 快速动态性能评估
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟信号输入线路
  • 单端至全差分模拟输入信号结构
  • 差分至单端输出信号转换电路
  • AC或DC输入信号耦合结构
  • SMA同轴连接器用于时钟输入、模拟输入和模拟输出
  • 板载时钟整形电路
  • 高速PCB设计
  • 经过完全安装与测试
  • Windows兼容软件

产品详情

MAX5865评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,包含有评估MAX5865 40Msps模拟前端性能所需的全部元件。MAX5865内部集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)以及1.024V内部电压基准。该评估板的接收ADC可接受AC或DC耦合,差分或单端模拟输入,并包括有将发送DAC的差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。还包括从AC正弦波输入信号产生时钟信号的电路。评估板工作于+3.0V模拟电源电压,+3.0V数字电源电压以及±5V双极性电源电压。

评估板带有Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供评估MAX5865功能特性的用户界面。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该GUI用于控制MAX5865的SPI兼容串行接口。

MAX5865评估板可用于评估22Msps MAX5864或7.5Msps MAX5863模拟前端(需要替换芯片)。

应用

  • 3G无线终端与PDA
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机

MAX5865EVKIT

MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板

特性和优点

  • 快速动态性能评估
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟信号输入线路
  • 单端至全差分模拟输入信号结构
  • 差分至单端输出信号转换电路
  • AC或DC输入信号耦合结构
  • SMA同轴连接器用于时钟输入、模拟输入和模拟输出
  • 板载时钟整形电路
  • 高速PCB设计
  • 经过完全安装与测试
  • Windows兼容软件

产品详情

MAX5865评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,包含有评估MAX5865 40Msps模拟前端性能所需的全部元件。MAX5865内部集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)以及1.024V内部电压基准。该评估板的接收ADC可接受AC或DC耦合,差分或单端模拟输入,并包括有将发送DAC的差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。还包括从AC正弦波输入信号产生时钟信号的电路。评估板工作于+3.0V模拟电源电压,+3.0V数字电源电压以及±5V双极性电源电压。

评估板带有Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供评估MAX5865功能特性的用户界面。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该GUI用于控制MAX5865的SPI兼容串行接口。

MAX5865评估板可用于评估22Msps MAX5864或7.5Msps MAX5863模拟前端(需要替换芯片)。

应用

  • 3G无线终端与PDA
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机

MAX5866EVKIT
MAX5863、MAX5864、MAX5865和MAX5866评估套件
MAX5863EVKIT
MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板
MAX5864EVKIT
MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板
MAX5865EVKIT
MAX5863、MAX5864和MAX5865 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5865的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览