MAX5852
量产双路、8位、165Msps、电流输出DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 8位,165Msps双DAC
- 低功耗
- 190mW,fCLK = 165MHz时IFS = 20mA
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 2.7V电源可以实现整个输出摆幅和相应的动态性能
- 卓越的动态性能
- fOUT = 40MHz时具有67dBc的SFDR
- 可设置的通道增益匹配
- 集成的1.24V低噪声带隙基准
- 单电阻增益控制
- 交叉数据模式
- 单端和差分时钟输入模式
- 微小的40引脚薄型QFN封装,6mm x 6mm
- 可提供评估板—MAX5852EVKIT
MAX5852 8位、165Msps双数模转换器(DAC)在宽带通信系统中能够提供卓越的动态性能。本器件集成了两个8位的DAC核心电路和一个1.24V的基准源。MAX5852支持单端和差分工作模式。它在整个2.7V至3.6V的电源范围内都能保持良好的动态性能。模拟输出支持-1.0V至+1.25V电压。
MAX5852能工作在交叉数据模式以减少I/O引脚的数目。这种方式使数模转换器能在一个单独的8位总线上实现数据刷新。
MAX5852能够对通道增益匹配进行数字控制,范围是±0.4dB,分成16级每级0.05dB。通道匹配改善了模拟正交调制应用中的边带抑制性能。片内的1.24V带隙基准源包括一个控制放大器,允许通过外部单一电阻对两个通道进行满量程调节。对于高精度应用,可以禁止内部基准源而使用外部基准源。
MAX5852采用2.7V至3.6V的单电源供电,具有从2mA至20mA的满量程电流输出。这款DAC支持三种功耗控制工作模式:一般模式、低功耗待机模式和完全关断模式。在关断模式下,工作电流降至1µA。
MAX5852采用带有暴露焊盘(EP)的40引脚薄型QFN封装,工作在扩展温度范围内(-40°C至+85°C)。
提供引脚兼容、低速、更高分辨率的产品,详细信息请参考MAX5853 (10位、80Msps)、MAX5851 (8位、80Msps)和MAX5854 (10位、165Msps)数据资料。
应用
- 通信:VSAT、LMDS、MMDS、WLAN、点到点微波通信链路
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 正交调制
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5852ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论