MAX5854

量产

双通道、10位、165Msps、电流输出DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10位、165Msps双通道DAC
  • 低功耗
    • 在fCLK = 165MHz下,功耗为190mW,且IFS = 20mA
  • 2.7V至3.6V单电源
  • 在2.7V电源下,保证完全的输出摆幅和动态性能
  • 出色的动态性能
    • 在fOUT = 40MHz下,达到73dBc的SFDR
    • 在fOUT = 30.7MHz下,UMTS ACLR = 65.5dB
  • 可编程通道增益匹配
  • 集成的1.24V低噪声带隙基准
  • 单电阻增益控制
  • 交织的数据接口模式
  • 单端或差分时钟输入模式
  • 微型40引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装
  • 可提供评估板—MAX5854EVKIT
MAX5854
双通道、10位、165Msps、电流输出DAC
MAX5854:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5854EVKIT

MAX5854和MAX5853评估板

特性和优点

  • 快速评估及性能测试
  • CMOS兼容
  • 时钟输入、时钟输出和模拟输出采用SMA同轴连接器。
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端到差分的时钟信号转换电路
  • 差分电流输出到单端电压信号输出的转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 完整组装并经过测试
  • 可以用于评估80Msps的MAX5853

产品详情

MAX5854评估板(EV kit)是完整组装并经过测试的电路板,它包含评估MAX5854数模转换器(DAC)性能所必须的全部元件。MAX5854是10位、并行、165Msps的双DAC,它集成了1.24V的电压基准源并提供差分电流输出。本评估板的数据输入与CMOS兼容,允许使用差分或单端的时钟输入,采用3V电源以实现评估板的简单工作。

MAX5854评估板也可以用来评估MAX5853 (80Msps) DAC。

应用

  • 通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表/ATE
  • 点到点微波链接
  • 正交调制
  • 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
  • 无线基站

MAX5854EVKIT
MAX5854和MAX5853评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5854的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览