MAX5851
量产双路、8位、80Msps、电流输出DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8位、80Msps双DAC
- 低功耗
- 58mW,fCLK = 80MHz时IFS = 2mA
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 2.7V电源时具有完整的输出摆幅和动态性能
- 优异的动态性能
- fOUT = 20MHz时,SFDR为66dBc
- 可编程通道增益匹配
- 集成1.24V低噪声带隙基准
- 单电阻增益控制
- 交错数据模式
- 单端和差分时钟输入模式
- 6mm x 6mm、微型40引脚薄型QFN封装
- 可提供评估板—MAX5852EVKIT
MAX5851双路、8位、80Msps数模转换器(DAC)在能宽带通信系统中提供优异的动态性能。器件集成了两个8位DAC内核和一个1.24V基准。该转换器支持单端和差分工作模式。MAX5851在整个2.7V至3.6V电源范围内都能保持良好的动态性能。其模拟输出支持-1.0V至+1.25V电压。
MAX5851能工作在交错数据模式以减少I/O引脚数。这允许转换器在单个8位总线上实现数据刷新。
MAX5851能够对通道增益匹配进行数字控制,范围是±0.4dB,分成16个0.05dB的台阶。通道匹配可在模拟正交调制应用中改善边带抑制性能。片上1.24V带隙基准源包括一个控制放大器,允许通过一个外部电阻对两个通道进行满量程调节。对于高精度应用,可以禁止内部基准而使用外部基准。
MAX5851采用2.7V至3.6V单电源工作,具有2mA至20mA满量程电流输出。这款DAC支持三种功耗控制工作模式:正常模式、低功耗待机模式和完全关断模式。在关断模式下,工作电流降至1µA。
MAX5851提供带裸焊盘(EP)的40引脚薄型QFN封装,额定工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
提供引脚兼容、更高速率、更高分辨率的产品,详细信息请参考MAX5852 (8位、165Msps)、 MAX5854 (10位、165Msps)和MAX5853 (10位、80Msps)的数据资料,参见完整数据资料中的表4。
应用
- 通信:VSAT、LMDS、MMDS、WLAN、点到点微波通信链路
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 正交调制
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5851ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX5851ETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论