MAX5090
2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器
专用于汽车环境,可承受较强干扰
产品详情
- 6.5V至76V的宽输入电压范围
- 提供固定(3.3V、5V)或可调输出电压(1.265V至11V)
- 2A输出电流
- 效率高达92%
- 内置0.26Ω高边DMOS FET
- 空载时,静态电流为310µA
- 19µA的关断电流
- 内部频率补偿
- 固定127kHz开关频率
- 外部频率同步
- 热关断及短路电流限制
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 16引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装
- +70°C时可耗散2.67W功率
MAX5090A/B/C是简单易用的高效率、高压、降压型DC-DC转换器,能够工作在高达76V的输入电压,空载时仅消耗310µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的127kHz开关频率,轻载时可自动切换到跳脉冲模式,以实现低静态流和高效率。MAX5090包括内部频率补偿,简化了电路设计。器件还可以同步到外部系统时钟,用于噪声敏感系统。MAX5090内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,可获得高效率、降低系统成本。此器件包括欠压锁定、逐周期限流、“打嗝”式输出短路保护及热关断功能。
MAX5090可提供高达2A的输出电流。提供外部关断模式,具有19µA (典型)的关断电流。MAX5090A/MAX5090B分别提供固定的3.3V和5V输出电压;MAX5090C提供1.265V至11V的可调输出电压。
MAX5090采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
应用
- 分布式电源
- 工业
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5090的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论