MAX5067

双相、+0.6V至+3.3V输出可并联、平均电流模式控制器

双相、+0.6V至+3.3V输出、可并联、平均电流模式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +4.75V至+5.5V或+8V至+28V输入电压范围
  • VOUT可调
    • +0.6V至+3.3V (MAX5065)
    • +0.8V至+3.3V (MAX5067)
  • 输出电流高达60A
  • 内部电压调节器用于+12V或+24V总线电源
  • 可编程自适应输出电压定位
  • 真正差分远端输出检测
  • 错相控制器降低了输出电容要求和分布电源损耗
  • 平均电流模式控制
    • 极好的多相和并联模块之间的电流均衡
    • 精确的电流限制避免了降额使用MOSFET和电感
  • 限制并联模块之间的反向吸流
  • 集成的4A栅极驱动器
  • 每相250kHz或500kHz可选的固定频率(两相高达1MHz)
  • 125kHz至600kHz外部频率同步
  • 内部PLL为并联多个DC-DC转换器提供时钟输出
  • 热保护功能
  • 28引脚SSOP封装(MAX5065)
  • 44引脚薄型QFN封装(MAX5067)
MAX5067
双相、+0.6V至+3.3V输出可并联、平均电流模式控制器
MAX5065、MAX5067:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX5037A VRM 9.0/VRM 9.1、双相、可并联、平均电流模式控制器
MAX5038A 双相、可并联、平均电流模式控制器
MAX5041A 双相、可并联、平均电流模式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览