MAX5037A

VRM 9.0/VRM 9.1、双相、可并联、平均电流模式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围
  • 高达60A输出电流
  • 适用于+12V或+24V电源总线的内部电压调节器
  • 内部5位DAC提供VID控制(VRM 9.0/VRM 9.1兼容,0.8%精度)
  • 可编程自适应输出电压定位
  • 真差分远程输出感应
  • 异相控制器减小了输入电容要求,并分散了功率耗散
  • 平均电流模式控制
    • 各相之间和并联模块之间提供优良的电流均衡
    • 精确限流避免了MOSFET和电感降额
  • 限值并联模块的反向吸收电流
  • 集成的高输出电流栅极驱动器
  • 可选固定频率,每相250kHz或500kHz (双相高达1MHz)
  • 125kHz至600kHz的外部频率同步
  • 内部PLL提供时钟输出,以便于多个DC-DC转换器并联使用
  • 电源就绪输出
  • 丢相检测器
  • 过压和热保护
  • 44引脚MQFP或薄型QFN封装
MAX5037A
VRM 9.0/VRM 9.1、双相、可并联、平均电流模式控制器
MAX5037A:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5037 VRM 9.0、双相、可并联、平均电流模式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5037A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览