MAX5038A
双相、可并联、平均电流模式控制器
产品详情
- +4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围
- 高达60A输出电流
- 适用于+12V或+24V电源总线的内部电压调节器
- 真差分远程输出感应
- 异相控制器减小了输入电容要求,并分散了功率耗散
- 平均电流模式控制
- 各相之间和并联模块之间提供优良的电流均衡
- 精确限流避免了MOSFET和电感降额
- 限值并联模块的反向吸收电流
- 集成的4A栅极驱动器
- 可选固定频率,每相250kHz或500kHz (双相高达1MHz)
- 固定(MAX5038A)或可调(MAX5041A)输出电压
- 125kHz至600kHz的外部频率同步
- 内部PLL提供时钟输出,以便于多个DC-DC转换器并联工作
- 热保护
- 28引脚SSOP封装
MAX5038A/MAX5041A双相、PWM控制器以极其紧凑的封装和最少的外部元件提供很高的输出电流容量。MAX5038A/MAX5041A采用双相、平均电流模式控制方案,允许选用最优的低RDS(ON) MOSFET,甚至在提供高输出电流时也可省掉外部散热器。
该器件利用差分感应实现了对于输出电压的精确控制,自适应电压定位提供最优的瞬态响应。内部调节器使该器件可工作于+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围。高开关频率(每相高达500kHz)及双相工作允许采用低容值的输入和输出电容。该器件非常适合于PCB内嵌的平面磁性元件,以获得良好的可靠性、电流分配、热量管理、紧凑的尺寸以及低系统成本等。
MAX5038A/MAX5041A具有时钟输入(CLKIN),以便和外部时钟同步,同时还提供一路时钟输出(CLKOUT),具有可编程的相位延迟(相对于CLKIN),以便多相并联工作。MAX5038A/MAX5041A还限制总线电压高于整定输出电压时的反向电流。MAX5038A提供多种工厂微调的预设输出电压(参见完整数据资料中的Selector Guide),MAX5041A提供可在+1.0V至+3.3V间调节的输出电压。
MAX5038A/MAX5041A的工作温度范围是-40°C至+85°C,采用28引脚SSOP封装。如需VRM 9.0/VRM 9.1兼容、VID控制、可调输出电压的控制器(44引脚MQFP/薄型QFN或28引脚SSOP封装),请参考MAX5037A和MAX5065/MAX5067数据资料。
应用
- 高端台式计算机
- 大规模存储矩阵
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
- 服务器与工作站
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5038A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论