MAX5053B
电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
隔离/非隔离电流模式PWM控制器,适合通用的离线、电信或12V输入系统
产品详情
- 小巧的8引脚µMAX封装
- 电流模式控制
- 50W输出功率
- 通用离线输入电压范围
- 整流的85VAC至265VAC (MAX5052)
- 10.8V至24V输入电压可直接驱动VIN (MAX5053)
- 数字软启动
- 可编程输入启动电压
- 内置高滞回的自举UVLO (MAX5052)
- 带有1%精密基准的误差放大器
- 热关断
- 45µA (典型)启动电流
- 1.4mA (典型)工作电流
- 262kHz ±12%固定开关频率
- 50%最大占空比(MAX5052A/MAX5053A)
- 75%最大占空比(MAX5052B/MAX5053B)
- 60ns逐周期限流响应时间
MAX5052/MAX5053电流模式PWM控制器包含了设计一个宽输入隔离/非隔离电源所需的所有控制电路。MAX5052非常适用于通用输入(整流电压85VAC至265VAC)或电信(-36VDC至-72VDC)电源。MAX5053适用于低输入电压(10.8VDC至24VDC)电源。
MAX5052/MAX5053内置一个误差放大器,能够用来调整第三绕组的输出电压。这能够实现主侧稳压的隔离电源,无需光电耦合器。输入欠压锁定(UVLO)可用来设定输入电源启动电压,并在电压不足的情况下保证正确的操作。输入电源启动电压可用外部分压器进行设定。为了关断器件,可将UVLO引脚拉至低电平。内部数字软启动减小了输出电压过冲。内部热关断电路可在结温超过+130°C时为器件提供保护。
MAX5052具有内置的自举UVLO,具有大滞回,启动需要最低23.6V的电压。MAX5053内部没有自举UVLO,可被直接偏置为最低10.8V电压。
262kHz开关频率已在内部校准至±12%;便于对磁性元件和滤波元件进行优化,实现紧凑、性价比高的电源。MAX5052A/MAX5053A具有50%的最大占空比。MAX5052B/MAX5053B具有75%的最大占空比。这些器件均采用8引脚µMAX封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 12V升压调节器
- 12V SEPIC调节器
- 计算机系统/服务器
- 工业电源变换
- 隔离型不间断工作电路
- 隔离型电信电源
- 网络系统
- 电源
- 通用输入AC
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5053b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论