MAX4998
量产双通道和四通道DisplayPort无源开关,具有独立的AUX/HPD控制
超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3.3V单电源供电
- 8.5GHz (典型值)带宽
- 支持1.6/5.4Gbps DisplayPort信号
- 能够处理DisplayPort v1.1信号
- 能够处理DisplayPort v1.2信号
- 极佳的回波损耗特性:2.7GHz下为-13dB
- 独立的高频切换:AUX选择
- 设计用于交流耦合电路
- 保持直通特性
- 850µA (最大值)低电源电流
- 微型封装
- 带裸焊盘的3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装
- 带裸焊盘的3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装
- 引脚按信号流向排列,简化电路板布线
- 所有I/O引脚均具有ESD保护:±4kV人体模式(HBM)
MAX4998/MAX14998高速无源开关可在笔记本电脑或台式PC之间切换DisplayPort™信号。MAX4998/MAX14998设计用于需要超高速率和最小输入电容的应用。
MAX4998具有三路双刀/双掷(DPDT)开关和一路单刀/双掷(SPDT)开关。两个DPDT开关用于高频切换、一个DPDT开关用于AUX、SPDT开关用于HPD。两路高频开关通过SEL1选择,AUX/HPD通过SEL2选择。该器件非常适合两通道DisplayPort切换。
MAX14998具有六路双刀/双掷(DPDT)开关。四个DPDT开关用于高频切换、两个DPDT开关用于AUX和HPD。四个高频开关通过SEL1选择,AUX/HPD通过SEL2选择。该器件非常适合四通道DisplayPort切换。
MAX4998/MAX14998采用+3.3V (典型值)单电源供电。MAX4998采用带裸焊盘的3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX14998采用带裸焊盘的3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 台式PC
- 笔记本PC
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4998ETI+ | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | ||
MAX4998ETI+T | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX4998ETI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4998的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论