MAX4978

具有限流功能的过压保护器

高精度限流电路,高达+28V的输入电压保护,采用小尺寸2mm x 3mm、TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达+28V的输入电压保护
  • 内置nFET开关,85mΩ (典型值)
  • 预置过压保护触发电平
    • 5.7V (典型值) (MAX4978/MAX4980/MAX4981)
    • 6.8V (典型值) (MAX4979)
  • 低电流欠压锁定模式
  • 过流保护
  • 内部160ms (典型值)启动延迟
  • 热关断保护
  • 电池过压保护(MAX4980/MAX4981)
  • 开启去抖动时间指示(MAX4978/MAX4979)
  • 小型、8引脚(2mm x 3mm) TDFN封装
MAX4978
具有限流功能的过压保护器
MAX4978、MAX4979、MAX4980、MAX4981:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX4943 过压保护控制器,内置FET
MAX4944 过压保护控制器,内置FET
MAX4946 过压保护控制器,内置FET
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX4945 量产 过压保护控制器,内置FET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4978的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览