MAX4946
过压保护控制器,内置FET
提供高达+28V的输入电压保护,无需外部nFET
Viewing:
产品详情
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成nFET开关
- 预设过压保护门限电压
- 7.40V (MAX4943)
- 6.35V (MAX4944_)
- 5.80V (MAX4945_)
- 4.56V (MAX4946)
- 8.90V (MAX4949)
- 低电流欠压锁定模式
- 短路保护(锁定/自动重试)
- 内部15ms (典型值)开机延时和重试时间
- 输入电源就绪逻辑输出
- 过热关断保护
- 小型、8引脚(2mm x 2mm) µDFN封装
MAX4943–MAX4946/MAX4949系列过压保护器具有低至80mΩ (典型值) RON的内部FET,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。器件还可驱动可选的外部pFET为负载提供抵达-28V的反向电流保护。当输入电压超过过压门限时,器件关断内部FET,以防止损坏被保护元件。
所有开关均具有1.2A过流保护。在短路情况下,MAX4944B和MAX4945B将开关置为锁定状态,并维持开关关断。对于自动重试器件,开关关断后每隔15ms (典型值)重试时间打开一次,以连续监测过载条件。
过压门限(OVLO)预设为7.4V、6.35V、5.8V、4.56V或8.9V。欠压锁定(UVLO)门限预设为2.45V和4.15V。当输入电压跌落至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件进入低电流待机模式。(UVLO/OVLO方面的更多详细信息,请参考完整数据资料中的定购信息/选型指南部分)。
所有器件提供小型、8引脚µDFN (2mm x 2mm)封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4946的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论