MAX49017
量产内置基准电压源的1.7V、双通道微功耗比较器
内置基准电压源的双通道精密Nanopower汽车级比较器,采用小型2x2 TDFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 微功耗工作电流(总电流1.35µA(典型值)、2.55µA(最大值))可节省电池电量
- 内置精密基准电压源,无需外部基准电压源,节省了空间和成本
- 室温下精度< 1%,在基准温度范围内精度< 2.5%
- 超摆幅输入电压范围:±200mV(典型值)
- 电源电压范围(1.7V至5.5V)支持采用1.8V、2.5V、3V和5V电源供电
- 传播延迟< 10µs
- 推挽输出
- 带裸露焊盘的2mm x 2mm、8引脚小型侧可湿TDFN封装,可节省电路板空间
- 支持汽车安全完整性等级(ASIL)合规
- 通过AEC-Q100认证,请参阅订购信息以获取/V部件列表
MAX49017是一款节省空间的双通道比较器,内置基准电压源,提供推挽输出。该器件通过了AEC-Q100认证,非常适合汽车应用,例如汽车电池监控系统、信息娱乐系统音响主机和ADAS模块等。MAX49017采用8引脚、2mm x 2mm侧可湿翼TDFN封装。
该器件具有 Beyond-the-RailsTM 输入,支持1.7V至5.5V的电源电压范围,并且仅消耗1.35μA的电源电流。该器件还具有内部滤波功能,可提供高RF抗扰度,这在汽车系统中非常重要。
该器件内置1.252V基准电压源,出厂时调整预设的初始精度为1%,并且在整个温度范围内优于2.5%。对于高达100pF或高于0.1µF的容性负载,基准电压输出保持稳定(100pF至0.1µF区域不稳定)。
MAX49017的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- ADAS
- 汽车电子
- 汽车电池监控系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX49017ATA/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX49017ATA/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX49017的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论