MAX40001
量产1.7V、0.9μA、内置基准的比较器
微功耗比较器,超小尺寸0.76mm x 1.11mm封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 微功耗工作电流(典型值为0.9µA,最大值为1.7µA),延长电池寿命
- 微小、1.11mm x 0.76mm、6焊球WLP和SOT23封装,节省电路板空间
- 内部高精度基准节省空间和外部基准成本
- 室温下的精度小于1%,整个温度范围内小于2.5%
- 多种基准电压(1.252V、1.66V、1.94V和2.22V)
- -0.2V至5.7V输入电压范围
- 电源电压范围(1.7V至5.5V)允许使用1.8V、2.5V、3V和5V电源工作
- 传输延迟小于10µs
- 推挽式(MAX40000)或开漏式(MAX40001)输出
MAX40000/MAX40001为微小、内置电压基准的单路比较器,理想用于较宽范围的便携式电子应用,例如电路板空间和功耗限制极其严格的蜂窝电话、便携式仪器和笔记本电脑。MAX40000/MAX40001采用外形尺寸为1.11mm x 0.76mm的6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚SOT23封装。MAX40000具有推挽式输出,MAX40001具有漏极开路输出。
器件的电源电压范围为1.7V至5.5V,耗流仅为0.9µA。器件也具有内部滤波功能,提供高RF抗扰性,这对于许多便携式应用非常重要。
器件具有高精度集成基准,有工厂调整,初始精度达到1%,在整个温度范围内优于2.5%。内部基准电压选项包括1.252V、1.66V、1.94V和2.22V。关于定购特定电压基准值和封装类型的MAX40000/MAX40001,请参考定购信息。器件可以稳定驱动高达100pF的容性负载。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 电压检测器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗/可穿戴设备
- 平板电脑和消费产品附件
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40001ANT12+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40001ANT12+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40001AUT12+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT12+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT22+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40001AUT22+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX40001AUT12+ | 量产 | |
MAX40001AUT22+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论