MAX4890E
量产1000 Base-T、±15kV ESD保护LAN开关
针对千兆位以太网推出的高速模拟开关,从两路接口变压器选择信号,将其中一路切换到以太网控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- ±15kV ESD保护,符合MIL-STD-883, 方法3015
- +3.0V至+3.6V单电源供电
- 低导通电阻(RON):4Ω (典型值),6.5Ω (最大值)
- 极低的导通电容(CON):8pF (典型值)
- -23dB回波损耗(100MHz)
- -3dB带宽(650MHz)
- 引脚输出为与变压器和PHY接口进行了优化
- 内置可将指示信号切换至坞站的LED开关(MAX4892E)
- 低至450µA (最大值)的静态电流
- 双向8至16复用器/解复用器
- 标准的引脚输出,与MAX4890和MAX4892匹配
- 节省空间的封装
- 32引脚、5mm x 5mm TQFN封装
- 36引脚、6mm x 6mm TQFN封装
MAX4890E/MAX4892E可满足高速差分开关的需要。这些器件可满足千兆以太网(10/100/1000) Base-T切换以及LVDS和LVPECL切换的需求。MAX4890E/MAX4892E具有高达±15kV的增强型ESD保护,并具有优异的高频响应,使得这些器件在连接至外部的接口中具有非常重要的用途。
为了获得极低的插入损耗和超宽带宽,两款器件都具有极低的电容(CON)和电阻(RON)。除了四对DPDT开关之外,MAX4892E还为笔记本电脑/坞站应用提供了LED开关。
MAX4890E/MAX4892E与MAX4890/MAX4892的引脚相互对应,可以在需要增强型ESD保护时替换MAX4890/MAX4892。两款器件采用节省空间的TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 板级冗余保护
- 笔记本电脑和坞站
- 具有以太网接口的服务器和路由器
- SONET/SDH信号路由
- T3/E3冗余保护
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
MAX4890EETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4890EETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4890e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论