MAX4892

量产

10/100/1000 Base-T以太网LAN开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单+3.0V至+3.6V电源供电
  • 低导通电阻(RON):4Ω (典型值),6.5Ω (最大值)
  • 极低的导通电容(CON):6.5pF (典型值)
  • 小于200ps的位间斜移
  • -3dB带宽:1GHz
  • 引脚输出为变压器和PHY接口进行了优化
  • 内置可将指示信号切换至坞站的LED开关
  • 低至450µA (最大值)的静态电流
  • 双向8至16复用器/解复用器
  • 节省空间的封装
    • 32引脚、5mm x 5mm TQFN封装
    • 36引脚、6mm x 6mm TQFN封装
MAX4892
10/100/1000 Base-T以太网LAN开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4892的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论