MAX4891
量产10/100/1000 Base-T以太网LAN开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单+3.0V至+3.6V电源供电
- 低导通电阻(RON):4Ω (典型值),6.5Ω (最大值)
- 极低的导通电容(CON):6.5pF (典型值)
- 小于200ps的位间斜移
- -3dB带宽:1GHz
- 引脚输出为变压器和PHY接口进行了优化
- 内置可将指示信号切换至坞站的LED开关
- 低至450µA (最大值)的静态电流
- 双向8至16复用器/解复用器
- 节省空间的封装
- 32引脚、5mm x 5mm TQFN封装
- 36引脚、6mm x 6mm TQFN封装
MAX4890/MAX4891/MAX4892高速模拟开关可满足10/100/1000 Base-T应用需求。这些器件可用于两个接口变压器与单个10/100/1000 Base-T以太网PHY之间的信号切换,从而简化坞站设计,降低制造成本。MAX4890/MAX4891/MAX4892也可在板级冗余应用中用于公共接口变压器与两块电路板之间的信号切换。
MAX4890/MAX4891/MAX4892开关具有极低的电容和导通电阻,符合以太网插损和回损规范。MAX4891/MAX4892分别内置了一个和三个LED开关。
MAX4890/MAX4891/MAX4892可提供节省空间的32和36引脚TQFN封装,极大减小了所需PCB面积。这些器件工作在-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 板级冗余保护
- 笔记本电脑和坞站
- 具有以太网接口的服务器和路由器
- SONET/SDH信号路由
- T3/E3冗余保护
- 视频路由与切换系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4891ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4891ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4891ETJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4891的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论