MAX4656

量产

大电流、10Ω、SPST、CMOS模拟开关

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高连续电流处理能力
    • 300mA (MAX4655/MAX4656)
    • 150mA (MAX4657/MAX4658)
  • 高峰值电流处理
    • 400mA (MAX4655/MAX4656)
    • 300mA (MAX4657/MAX4658)
  • 10Ω导通电阻(最大值,±15V电源)
  • 无需VL
  • 指定信号范围内RON平坦度:1Ω(最大值)
  • 轨到轨信号处理
  • +12V单电源或±15V双电源工作
  • 与DG417、DG418引脚兼容
MAX4656
大电流、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 4
DG417 量产 改进的SPST/SPDT模拟开关
DG418 量产 改进的SPST/SPDT模拟开关
MAX317 量产 高精度、SPST、CMOS模拟开关
MAX318 量产 精密、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4656的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览